text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Acabado liso
Versión 2
sin collar
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
POM
C=Carrera
3,1
D=Diámetro exterior
12
L=Longitud
24
D1
10
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
122
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
54

Descripción

Material

Manguito de acero inoxidable 1.4305.

Muelle de acero inoxidable 1.4310.

Bola de acero inoxidable 1.4034 o POM.

Versión
Bola endurecida, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron