{"product":{"productId":"agid.2496","price":3.15,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, CON CABEZA, D=M05 L=17, ACERODE CORTE FÁCIL, BRUÑIDO, COMP:BOLA DEACERO"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
con cabeza
acero de corte fácil
bruñido
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal y montaje sencillo
- Bola endurecida
- Bola de acero o acero inoxidable
Unidad de venta
3,15 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
con cabeza
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Material
del componente
bola de acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
C=Carrera
0,9
D=Diámetro exterior
M5
L=Longitud
17
D1
3
D2
8,5
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
11
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
L1
13
S
2,5
Descripción
Material
Acero de corte fácil o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural. Bola de acero o acero inoxidable, endurecido en cada caso, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.