text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
con cabeza
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Material del componente
bola de acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
C=Carrera
1
D=Diámetro exterior
M6
L=Longitud
16
D1
3,5
D2
10
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
13
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
9
L1
12
S
3

Descripción

Material
Acero de corte fácil o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural. Bola de acero o acero inoxidable, endurecido en cada caso, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron