{"product":{"productId":"agid.2496","price":8.02,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, CON CABEZA, D=M10 L=26, ACEROINOXIDABLE, COMP:BOLA DE ACERO INOX."},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
con cabeza
acero inoxidable
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal y montaje sencillo
- Bola endurecida
- Bola de acero o acero inoxidable
Unidad de venta
8,02 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
con cabeza
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
bola de acero inoxidable
C=Carrera
2
D=Diámetro exterior
M10
L=Longitud
26
D1
6
D2
16
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
35
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
20
L1
20
S
5
Descripción
Material
Acero de corte fácil o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural. Bola de acero o acero inoxidable, endurecido en cada caso, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.