{"product":{"productId":"agid.2499","price":2.25,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, VERSIÓN LISA, BILATERAL, D=8L=20, LATÓN, COMP:BOLA DE ACERO INOX."},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
Acabado liso
latón
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
- Bola endurecida
Unidad de venta
2,25 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Acabado liso
Versión 2
double sided
Material
del cuerpo
de base
latón
Material
del componente
bola de acero inoxidable
C=Carrera
2
D=Diámetro exterior
8
L=Longitud
20
D1
6
D2
8,05
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
8
Descripción
Material
Manguito de latón.
Bola y muelle de acero inoxidable.
Bola y muelle de acero inoxidable.
Versión
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Moleta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.