text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Acabado liso
Versión 2
double sided
Material del cuerpo de base
latón
Material del componente
bola de acero inoxidable
C=Carrera
2,9
D=Diámetro exterior
10
L=Longitud
24
D1
8
D2
10,05
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
16
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
10

Descripción

Material
Manguito de latón.
Bola y muelle de acero inoxidable.
Versión
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Moleta
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron