{"product":{"productId":"agid.32554","price":6.89,"name":"PASADOR DE BOLA F1=40, POLIAMIDA NEGRO,COMP:ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Pasador de bola
poliamida
Negro
- Cierre rápido para puertas giratorias y correderas
- Posicionamiento flexible
- Perno esférico de acero o acero inoxidable
Unidad de venta
6,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador de bola
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
componente
cincado
Fuerza de
retención
F1 N
40
Descripción
Material
Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Perno esférico de acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Negro o gris.
Pernos esféricos cincados (acero) o con acabado natural (acero inoxidable).
Pernos esféricos cincados (acero) o con acabado natural (acero inoxidable).
Indicación
Cierre rápido para puertas giratorias y correderas. Las perforaciones alargadas facilitan un posicionamiento flexible en perfiles de aluminio y elementos planos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.