text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador de bola
Material del cuerpo de base
poliamida
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie componente
acabado natural
Fuerza de retención F1 N
50

Descripción

Material

Poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Perno esférico de acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Negro o gris.
Pernos esféricos cincados (acero) o con acabado natural (acero inoxidable).

Indicación
Cierre rápido para puertas giratorias y correderas. Las perforaciones alargadas facilitan un posicionamiento flexible en perfiles de aluminio y elementos planos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron