text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cierre de imán
Material del cuerpo de base
poliamida
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
cincado
A=Distancia entre las perforac
30
A1
13,5
B
28
Contrapieza
Tornillo de cabeza plana M5x6
D
6,3
Fuerza de retención F1 N
20
Fuerza de retención F2 N
10
H
20
H1
10
L
40
L1
19

Descripción

Material
Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Tornillo de cabeza plana de acero inoxidable DIN 921.
Placa de sujeción de acero inoxidable.
Versión
Negro.
Tornillo de cabeza plana y placa de sujeción cincados.
Indicación
Cierre magnético para puertas giratorias y correderas. Las perforaciones alargadas facilitan un posicionamiento flexible en perfiles de aluminio y elementos planos.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de cabeza plana
2) Placa de sujeción
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron