{"product":{"productId":"agid.20397","price":7.61,"name":"CIERRE DE IMÁN, A=30, POLIAMIDA NEGRO,COMP:ACERO CINCADO, TORNILLO CABEZAPLANA M5X6 Y P"},"currency":"EUR"}
Cierre de imán
poliamida
Negro
- Posicionamiento flexible
- 2 fuerzas de sujeción distintas
Unidad de venta
7,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cierre de imán
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
cincado
A=Distancia entre las perforac
30
A1
13,5
B
28
Contrapieza
Tornillo de cabeza plana M5x6 y placa de sujeción 14x41x2
D
6,3
Fuerza de
retención
F1 N
20
Fuerza de
retención
F2 N
10
H
20
H1
10
L
40
L1
19
Descripción
Material
Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Tornillo de cabeza plana de acero inoxidable DIN 921.
Placa de sujeción de acero inoxidable.
Tornillo de cabeza plana de acero inoxidable DIN 921.
Placa de sujeción de acero inoxidable.
Versión
Negro.
Tornillo de cabeza plana y placa de sujeción cincados.
Tornillo de cabeza plana y placa de sujeción cincados.
Indicación
Cierre magnético para puertas giratorias y correderas. Las perforaciones alargadas facilitan un posicionamiento flexible en perfiles de aluminio y elementos planos.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de cabeza plana
2) Placa de sujeción
2) Placa de sujeción
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.