text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Ángulo de fijación
Versión 1
para cierre de imán
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
cincado
Dimensiones
ver plano

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
El ángulo de fijación permite posicionar el cierre magnético de forma flexible.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron