{"product":{"productId":"agid.23018","price":16.71,"name":"TOPE DE PUERTA, CON CIERRE MAGNÉTICO,FORMA:B, L=53,5, B=40, H=19, BN=8/10,POLIAMIDA, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Tope de puerta
con cierre magnético
poliamida
- Con amortiguación
- Montaje sencillo
- Para puertas y cubiertas
Unidad de venta
16,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tope de puerta
Forma
B
Versión 1
con cierre magnético
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado
B=Anchura
40
BN=Ancho
de ranura
8/10
D=Rosca
M5
H=Altura
19
L=Longitud
53,5
B2
36
Dureza
Shore
70
H1
4,5
H3
2,5
L1
20/22,5
L2
12
L3
3
L4
30
Descripción
Material
Tope de puerta PA, reforzado con fibra de vidrio.
Amortiguador EPDM.
Placa de sujeción de acero inoxidable.
Fijación de ranura de fundición inyectada de cinc.
Tornillo de acero.
Pieza de fijación PA, reforzada con fibra de vidrio.
Amortiguador EPDM.
Placa de sujeción de acero inoxidable.
Fijación de ranura de fundición inyectada de cinc.
Tornillo de acero.
Pieza de fijación PA, reforzada con fibra de vidrio.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los topes de puerta pueden utilizarse para cerrar las puertas y cubiertas de un perfil de aluminio de forma amortiguada o magnética.
Volumen de suministro
Tope de puerta con amortiguación:
1x tope de puerta,
1x fijación de ranura,
1x tornillo ISO 7991 - M5x14,
1x pieza de fijación.
Tope de puerta con cierre magnético:
1x tope de puerta,
1x placa de sujeción,
1x fijación de ranura,
2x tornillos ISO 7991 - M5x14,
1x pieza de fijación.
1x tope de puerta,
1x fijación de ranura,
1x tornillo ISO 7991 - M5x14,
1x pieza de fijación.
Tope de puerta con cierre magnético:
1x tope de puerta,
1x placa de sujeción,
1x fijación de ranura,
2x tornillos ISO 7991 - M5x14,
1x pieza de fijación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.