{"product":{"productId":"agid.32552","price":4.42,"name":"DISP. ENCLAV.DE DOS BOLAS, L=49, B=8,8,H=10,6, A=40, LATÓN CROMADO, COMP:BOLADE ACERO INOX."},"currency":"EUR"}
Dispositivo de enclavamiento de dos bolas
latón
cromado
- Cierre rápido para distintas aplicaciones
- Campos de aplicación: puertas, tapas, paneles
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
- Presión para encajar ajustable
Unidad de venta
4,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de enclavamiento de dos bolas
Material
del cuerpo
de base
latón
Material
del componente
bola de acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
cromado
A=Distancia entre las perforac
40
B=Anchura
8,8
H=Altura
10,6
L=Longitud
49
A1
20
B1
7,9
B2
10,8
D
3,8
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza de
retención
aprox. N
35±5
H1
2
H2
11,2
H3
2
H4
13
L1
29,5
Descripción
Material
Carcasa y gozne de latón, fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4401.
Bolas y resortes de acero inoxidable.
Versión
Latón y fundición inyectada de cinc, cromado.
Acero inoxidable tratado con chorro.
Bolas y muelles de acero inoxidable, acabado natural.
Acero inoxidable tratado con chorro.
Bolas y muelles de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación
Cierre rápido para múltiples aplicaciones como mantener cerradas puertas, trampillas, pantallas y similares. El dispositivo de enclavamiento de dos bolas está formado por una carcasa y una pieza contraria, llamada gozne, que encaja en la carcasa. El gozne se puede introducir a presión en la carcasa lateral o frontalmente. La presión para encajarlo es ajustable.
Indicación sobre el dibujo
1) Avellanado DIN 74-A
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.