{"product":{"productId":"agid.20118","price":0.85,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, VERSIÓN LISA, D=6 L=7,PLÁSTICO, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
Acabado liso
plástico
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal y montaje sencillo
- Montaje sencillo
- Ideal para montaje seguro por encima de la cabeza
Unidad de venta
0,85 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Acabado liso
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
acero inoxidable
C=Carrera
1,6
D=Diámetro exterior
6
L=Longitud
7
D1
5
D2
6,5
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12,6
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6,2
L1
1
Descripción
Material
Manguito de termoplástico.
Muelle de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable o POM.
Muelle de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable o POM.
Versión
Manguito negro. Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
El mecanismo autoblocante de la pieza de presión con resorte garantiza un montaje sencillo y una instalación segura por encima de la cabeza.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.