{"product":{"productId":"agid.20025","price":2.32,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, VERSIÓN LISA, D=4 L=10,7,ACERO INOXIDABLE, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
Acabado liso
acero inoxidable
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
- Montaje sencillo
- Resistente a la temperatura +50 °C
Unidad de venta
2,32 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Acabado liso
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
C=Carrera
2,7
D=Diámetro exterior
4
L=Longitud
10,7
D1
2,8
D2
4,6
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
8,2
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
3
L1
0,9
L2
1,8
L3
5,6
Descripción
Material
Manguito y muelle de acero inoxidable.
Perno de acero inoxidable o POM.
Perno de acero inoxidable o POM.
Versión
Perno POM blanco, resistente a la temperatura +50 °C.
Indicación
Versión lisa para montaje a presión.
Para la perforación de alojamiento se recomienda la tolerancia DH7.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.