text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Acabado liso
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
POM
C=Carrera
2,7
D=Diámetro exterior
4
L=Longitud
10,7
D1
2,8
D2
4,6
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
8,2
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
3
L1
0,9
L2
1,8
L3
5,6

Descripción

Material
Manguito y muelle de acero inoxidable.
Perno de acero inoxidable o POM.
Versión
Perno POM blanco, resistente a la temperatura +50 °C.
Indicación

Versión lisa para montaje a presión.
Para la perforación de alojamiento se recomienda la tolerancia DH7.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron