{"product":{"productId":"agid.2502","price":17.16,"name":"TOPE EXCÉNTRICO D=32 H=20 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tope excéntrico
acero templado y revenido
- Tope para piezas de trabajo y componentes
- Compensación de tolerancia mediante forma constructiva excéntrica
Unidad de venta
17,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tope excéntrico
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Diámetro
32
H=Altura
20
A
10
A1
4,5
D1
11
D2
18
D3
4
H1
11
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.