text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tope de apriete
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero de corte fácil
Color del cuerpo de base
anodizado natural
COMP
pasivado en azul
D1=Rosca
M6
D=Diámetro exterior
40
H1=Altura
40
Clase de fijación
rosca exterior
D2
32
H
60
L
7

Descripción

Material
Cuerpo base de aluminio.
Componentes metálicos de acero.
Componentes de plástico PA6.
Versión
Cuerpo base natural anodizado.
Componentes metálicos pasivados en azul.
Indicación
Tope regulable para sistemas de perfil tipo B, tipo I y ranuras en T según DIN 650. La sujeción se realiza girando la empuñadura en cruz. El perno roscado de resorte garantiza que al soltar el tope el desplazamiento sea ligero sin deformar la tuerca corredera en ranura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron