{"product":{"productId":"agid.2514","price":16.54,"name":"TOPE DE ATORNILLADO AJUSTABLE A=40 B=56ACERO TEMPLE+REVENI., F=M08"},"currency":"EUR"}
Tope de atornillado
adjustable
acero templado y revenido
- Tratado en caliente y bruñido
- De uso universal y montaje sencillo
Unidad de venta
16,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tope de atornillado
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Longitud
40
B=Altura
56
F=Tornillo
M8
C
48
D
40
E
13
Descripción
Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.