text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tope de atornillado
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Longitud
60
B=Altura
84
F=Tornillo
M12
C
72
D
60
E
19

Descripción

Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron