{"product":{"productId":"agid.2514","price":38.41,"name":"TOPE DE ATORNILLADO AJUSTABLE A=80B=112 ACERO TEMPLE+REVENI., F=M16"},"currency":"EUR"}
Tope de atornillado
adjustable
acero templado y revenido
- Tratado en caliente y bruñido
- De uso universal y montaje sencillo
Unidad de venta
38,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tope de atornillado
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Longitud
80
B=Altura
112
F=Tornillo
M16
C
96
D
80
E
24
Descripción
Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.