text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Husillo de tope
Material del cuerpo de base
acero
D=Rosca
M6
SW=Ancho de llave
7
A
50
D1
4
L
10
L1
1,5
N
4
R
2,5
T
7

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido. Superficie convexa endurecida.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron