{"product":{"productId":"agid.2517","price":61.4,"name":"HUSILLO DE TOPE D=M12 ACERO, SW=13"},"currency":"EUR"}
Husillo de tope
acero
- Tope para piezas de trabajo y componentes
- Tope flexible ajustable a través de rosca
- Superficie convexa endurecida
Unidad de venta
61,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Husillo de tope
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Rosca
M12
SW=Ancho de llave
13
A
110
D1
10
L
20
L1
2,5
N
8
R
6,25
T
13
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido. Superficie convexa endurecida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.