text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de tope
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero
D=Rosca
M8
L=Longitud de la rosca
12
Clase de fijación
rosca exterior
K
5
SW
13

Descripción

Material
Acero.
Clase de resistencia 10.9.
Versión
Tornillo de tope bruñido.
Tuerca cincada.
Indicación
Tornillo de tope tamaño M3 solo disponible en clase de resistencia 8.8.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron