{"product":{"productId":"agid.20217","price":3.19,"name":"TORNILLO DE TOPE D=M04X16, SW=7,FORMA:B REDONDEADO, ACERO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de tope
acero
- Superficie de tope de acabado natural
- Con contratuerca
Unidad de venta
3,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de tope
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Rosca
M4
L=Longitud de la rosca
16
Clase de fijación
rosca exterior
K
2,5
SR1
10
SW
7
Descripción
Material
Acero.
Clase de resistencia 10.9.
Clase de resistencia 10.9.
Versión
Tornillo de tope bruñido.
Tuerca cincada.
Tuerca cincada.
Indicación
Tornillo de tope tamaño M3 solo disponible en clase de resistencia 8.8.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.