text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tope de piezas de trabajo
Tamaño
150
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero

Descripción

Material
Articulación de sujeción de aluminio de alta resistencia.
Perno del eje, plato de apoyo y barra tope de acero.
Versión
Articulación de sujeción de color azul y negro anodizado.
Perno del eje, plato de apoyo y barra tope bruñidos.
Indicación
El tope de piezas de trabajo 5D sirve, entre otras cosas, como instrumento polifacético para el posicionamiento de piezas en máquinas de mecanizado o para realizar trabajos de montaje. Se puede regular de forma continua, rápida y flexible en 5 ejes.
Suministro completo con tuerca corredera en ranura en T M8x12 y llave macho hexagonal.
A petición
Elemento de unión para combinar varios topes de piezas de trabajo 5D.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron