text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
A
Tamaño
3
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
endurecido
Llave del acero
1.4034
D1=Rosca
M16x1,5
D=Diámetro del perno
8
L=Longitud
77
Carrera S
8
Contratuerca
sin contratuerca
D2
33
F x 30°
2,3
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
35
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
Modelo de forma
sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
SW1
19

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Material

Versión de acero inoxidable A2:

Casquillo y botón de maniobra 1.4305.

Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.

Muelle de compresión 1.4310.



Versión de acero inoxidable A4:

Casquillo, botón de maniobra y clavija de bloqueo 1.4404.

Muelle de compresión 1.4401 o 1.4571.

Versión
Versión de acero inoxidable A2:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron