text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
D
Tamaño
9
Versión 1
Con ranura de bloqueo
Versión 2
Eco
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie cuerpo de base
no endurecido
D1=Rosca
M6
D=Diámetro del perno
3
L=Longitud
31,5
Carrera S
3,5
Contratuerca
con contratuerca
D2
14
F x 30°
0,8
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
10
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
4
L1
12
L2
5
L3
10
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Par de apriete máx. Nm
2
SW1
6
SW2
10

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar el rebote de la clavija de bloqueo, se debe utilizar la forma C o la forma D.

Los pernos de bloqueo con rosca estándar y pasadores de bloqueo sin rectificar ni endurecer son una alternativa económica a los pernos de bloqueo existentes. Esta precisión es suficiente para muchas aplicaciones. Las menores tolerancias de fabricación también hacen que los productos sean menos sensibles a los fallos de alineación, que puede producirse al alinear los pasadores de bloqueo con el orificio de la contraparte.
Material

Versión de acero:

Casquillo roscado de acero de corte libre.

Clavija de bloqueo 1.4305.



Versión de acero inoxidable:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra termoplástico.


Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado de azul pasivado.
Clavija de bloqueo no endurecida, de acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, de acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Indicación
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
A petición
Modelos especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron