text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
B
Tamaño
2
Versión 1
Protección contra torsión
Versión 2
con protección contra torsión
Tipo de producto
con inclinación de ataque
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
termoplástico
Color del cuerpo de base
acabado natural
COMP
gris antracita RAL 7021
Llave del acero
1.4034
D1=Rosca
M12x1,5
D=Diámetro de perno de sujeció
6
Carrera S
4
D2
25
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
14
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
8
L
49,7
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.

La protección contra torsión garantiza que la posición del perno con respecto al manguito no cambie. La inclinación de ataque permite un desacople automático del perno mediante fuerzas transversales unilaterales. El tornillo se suelta hasta la marca del perno, lo que permite un giro de la inclinación de ataque en la retícula de 60º.
Material

Versión de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión de acero inoxidable:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4034.



Botón de maniobra de termoplástico.

Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Montaje
Los tornillos se sueltan mediante hexágono.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron