{"product":{"productId":"agid.20499","price":15.95,"name":"PERNO DE BLOQUEO CON MECANISMO DEBLOQUEO TA.1 M10X1, D=5, FORMA:A SINRANURA DE BLOQUEO SIN, ACEROENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICOANTRACITA RAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero
endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- El bloqueo se realiza accionando el botón pulsador
- El botón de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo
Unidad de venta
15,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
A
Tamaño
1
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
con mecanismo de bloqueo
Tipo de
producto
con mecanismo de bloqueo
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Rosca
M10x1
D=Diámetro del perno
5
L=Longitud
50,5
Carrera
S
5
Contratuerca
sin contratuerca
D2
25
F x 30°
1,3
Fuerza de
retorno
N
8-12
L1
17
L2
7
L3
15
Modelo
de forma
sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
SW1
13
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Se bloquea accionando el botón pulsador.
El botón rojo de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo.
Se bloquea accionando el botón pulsador.
El botón rojo de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico.
Botón de desbloqueo de termoplástico.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico.
Botón de desbloqueo de termoplástico.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.
Botón de maniobra negro-gris RAL 7021.
Botón de desbloqueo rojo.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.
Botón de maniobra negro-gris RAL 7021.
Botón de desbloqueo rojo.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.