{"product":{"productId":"agid.2537","price":19.31,"name":"PERNO DE BLOQUEO TA.0 D1=M08X1, D=4,FORMA:B SIN RANURA DE BLOQUEO CON,ACERO INOXIDABLE 1.4305 NO ENDURECIDO,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero inoxidable
no endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4034, 1.4404
Unidad de venta
19,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
B
Tamaño
0
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de
producto
estándar
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
no endurecido
Llave del acero
1.4305
D1=Rosca
M8x1
D=Diámetro del perno
4
L=Longitud
43
Carrera
S
4
Contratuerca
con contratuerca
D2
18
F x 30°
1
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
Modelo
de forma
sin ranura de bloqueo con contratuerca
SW1
10
SW2
13
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Material
Versión de acero inoxidable A2:
Casquillo y botón de maniobra 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo, botón de maniobra y clavija de bloqueo 1.4404.
Muelle de compresión 1.4401 o 1.4571.
Versión
Versión de acero inoxidable A2:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.