text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
B
Tamaño
9
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
termoplástico
COMP
rojo tráfico RAL 3020
Superficie cuerpo de base
no endurecido
Llave del acero
1.4305
D1=Rosca
M6x0,75
D=Diámetro del perno
3
L=Longitud
31,5
Carrera S
3,5
Contratuerca
con contratuerca
D2
14
F x 30°
0,8
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
10
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
4,5
L1
12
L2
5
L3
10
Modelo de forma
sin ranura de bloqueo con contratuerca
SW1
8
SW2
10

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Material

Diseño de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión de acero inoxidable A1:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.



Versión de acero inoxidable A4:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4404.



Botón de maniobra de termoplástico.

Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo rectificada y niquelada químicamente.
Clavija de bloqueo rectificada, acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL7021 o rojo tráfico RAL3020.
Indicación
Los materiales usados permiten un uso versátil.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4.
A petición
Modelos especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron