text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
A
Tamaño
3
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
con mecanismo de bloqueo
Tipo de producto
con mecanismo de bloqueo
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M16x1,5
D=Diámetro del perno
8
L=Longitud
76
Carrera S
8
Contratuerca
sin contratuerca
D2
33
F x 30°
2,3
Fuerza de retorno N
10-20
L1
26
L2
10
L3
23
Modelo de forma
sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
SW1
19

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.

Se bloquea accionando el botón pulsador.
El botón rojo de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico.

Botón de desbloqueo de termoplástico.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.

Botón de maniobra negro-gris RAL 7021.

Botón de desbloqueo rojo.
A petición
Modelos especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron