{"product":{"productId":"agid.2523","price":23.47,"name":"PERNO DE BLOQUEO TA.3 D1=M16X1,5, D=8,FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON,ACERO INOXIDABLE 1.4305 NO ENDURECIDO,COMP:TERMOPLÁSTICO ROJO RAL3020"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Con ranura de bloqueo
acero inoxidable
no endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Manejo sencillo
- Material: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
23,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
D
Tamaño
3
Versión 1
Con ranura de bloqueo
Tipo de
producto
estándar
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
COMP
rojo tráfico RAL 3020
Superficie
cuerpo
de base
no endurecido
Llave del acero
1.4305
D1=Rosca
M16x1,5
D=Diámetro del perno
8
L=Longitud
68
Carrera
S
8
Contratuerca
con contratuerca
D2
33
F x 30°
2,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
35
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
Modelo
de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
SW1
19
SW2
24
Descripción
Material
Diseño de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4404.
Botón de maniobra de termoplástico.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo rectificada y niquelada químicamente.
Clavija de bloqueo rectificada, acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021 o rojo tráfico RAL3020.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo rectificada y niquelada químicamente.
Clavija de bloqueo rectificada, acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021 o rojo tráfico RAL3020.
Indicación
Los materiales usados permiten un uso versátil.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.