{"product":{"productId":"agid.2533","price":15.04,"name":"PERNO DE BLOQUEO TA.2 D1=M12X1,5, D=6,FORMA:A SIN RANURA DE BLOQUEO SINCONTRATUERCA, VERSIÓN CORTA, ACEROINOXIDABLE NO ENDURECIDO,COMP:TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero inoxidable
no endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Ideal para espacios reducidos
- Material: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
15,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
A
Tamaño
2
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de
producto
versión corta
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
no endurecido
Llave del acero
1.4305
D1=Rosca
M12x1,5
D=Diámetro del perno
6
L=Longitud
41,7
Carrera
S
6
Contratuerca
sin contratuerca
D2
25
F x 30°
1,8
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
14
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
L1
10
L2
8
SW1
14
Descripción
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.
Palanca de agarre gris negruzco RAL7021 o rojo tráfico RAL3020.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.
Palanca de agarre gris negruzco RAL7021 o rojo tráfico RAL3020.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.