text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
D
Tamaño
3
Versión 1
Con ranura de bloqueo
Versión 2
versión corta
Tipo de producto
versión corta
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
termoplástico
COMP
rojo tráfico RAL 3020
Superficie cuerpo de base
no endurecido
Llave del acero
1.4305
D1=Rosca
M16x1,5
D=Diámetro del perno
8
L=Longitud
54
Carrera S
8
Contratuerca
con contratuerca
D2
33
F x 30°
2,3
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
28
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
14
L1
12
L2
10
SW1
19
SW2
24

Descripción

Material

Versión de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión de acero inoxidable:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra termoplástico.


Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.

Palanca de agarre gris negruzco RAL7021 o rojo tráfico RAL3020.
A petición
Modelos especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron