{"product":{"productId":"agid.18962","price":45.68,"name":"PERNO DE BLOQUEO VERSIÓN CORTA CONSEGURO ROSCADO TA.4 M20X1,5, D=10,FORMA:CP CON RANURA DE BLOQUEO SIN,ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO,COMP:TERMOPLÁSTICO ANTRACITA RAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Con ranura de bloqueo
acero inoxidable
no endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- El bloqueo para roscas permite adaptar la profundidad de montaje
- Ideal para espacios reducidos
Unidad de venta
45,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
CP
Tamaño
4
Versión 1
Con ranura de bloqueo
Versión 2
versión corta
Tipo de
producto
con seguro roscado
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
no endurecido
Llave del acero
1.4305
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diámetro del perno
10
L=Longitud
61
Carrera
S
10
Contratuerca
sin contratuerca
D2
33
F x 30°
2,8
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
32
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
15
L1
15
L2
12
Modelo
de forma
con ranura de bloqueo sin contratuerca
SW1
22
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma CP.
La profundidad de montaje se puede adaptar exactamente a los componentes existentes mediante el seguro roscado, por lo que no se requiere ningún tope regulable.
La profundidad de montaje se puede adaptar exactamente a los componentes existentes mediante el seguro roscado, por lo que no se requiere ningún tope regulable.
Material
Diseño de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico.
Seguro roscado de poliamida.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Seguro roscado azul.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Seguro roscado azul.
Indicación
El seguro roscado es un revestimiento de poliamida de sujeción que se aplica selectivamente (por puntos).
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.