text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
A
Tamaño
0
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de producto
con clavija de bloqueo prolongada
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M8x1
D=Diámetro del perno
4
L=Longitud
40,5
Carrera S
6
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
sin contratuerca
D2
18
F x 30°
1
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
15
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
SW1
10

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Material

Versión de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión en acero inoxidable:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecido 1.4305.



Botón de maniobra termoplástico.

Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
A petición
Modelos especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron