{"product":{"productId":"agid.35658","price":7.94,"name":"PERNO DE BLOQUEO TA.1 D1=M10X1, D=5,FORMA:A SIN RANURA DE BLOQUEO, SINCONTRATUERCA, CON CLAVIJA DE BLOQUEOPRO, ACERO ENDURECIDO,COMP:TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero
endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Material: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
7,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
A
Tamaño
1
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de
producto
con clavija de bloqueo prolongada
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Rosca
M10x1
D=Diámetro del perno
5
L=Longitud
46,5
Carrera
S
8
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
sin contratuerca
D2
21
F x 30°
1,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
16
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión en acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecido 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.