{"product":{"productId":"agid.20499","price":16.56,"name":"PERNO DE BLOQUEO CON MECANISMO DEBLOQUEO TA.2 M12X1,5, D=6, FORMA:B SINRANURA DE BLOQUEO CON, ACEROENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICOANTRACITA RAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero
endurecido
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- El bloqueo se realiza accionando el botón pulsador
- El botón de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo
Unidad de venta
16,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
B
Tamaño
2
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
con mecanismo de bloqueo
Tipo de
producto
con mecanismo de bloqueo
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Rosca
M12x1,5
D=Diámetro del perno
6
L=Longitud
55,5
Carrera
S
6
Contratuerca
con contratuerca
D2
25
F x 30°
1,8
Fuerza de
retorno
N
4-12
L1
20
L2
8
L3
17
Modelo
de forma
sin ranura de bloqueo con contratuerca
SW1
14
SW2
19
Descripción
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Botón de desbloqueo de termoplástico rojo.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
El bloqueo se realiza accionando el botón pulsador.
El botón rojo de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo.
El bloqueo se realiza accionando el botón pulsador.
El botón rojo de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.