text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
C
Tamaño
1
Versión 1
Con ranura de bloqueo
Tipo de producto
para partes de pared fina
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M10x1
D=Diámetro del perno
5
L=Longitud
46,5
Carrera S
5-9
Clase de resistencia
5.8
D2
28
D3
10
F x 30°
1,3
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
15
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6
L1
11,5
L2
13
L3
10,5
SW1
17
SW2
14

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar que la clavija de bloqueo rebote, se debe utilizar la forma C o la forma D.

Estos pernos de bloqueo son especialmente adecuados para el montaje en componentes de paredes delgadas.
Material

Versión de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión de acero inoxidable:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra termoplástico.


Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Para apretar bien la tuerca, se puede suministrar una llave poligonal doble como accesorio.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron