{"product":{"productId":"agid.16470","price":53.84,"name":"PERNO DE BLOQUEO PREMIUM CON CLAVIJA DEBLOQUEO CI TA.4 D1=M20X1,5, D=10,FORMA:C CON RANURA DE BLOQUEO SINCONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLEENDURECIDO, PULIDO Y ACAB,COMP:TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo premium
Con ranura de bloqueo
acero inoxidable
endurecida, pulida y con acabado natural
- Mayores exigencias de producción
- Centrado en el casquillo roscado para la precisión de posicionamiento
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
Unidad de venta
53,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo premium
Forma
C
Tamaño
4
Versión 1
Con ranura de bloqueo
Versión 2
Con clavija de bloqueo cilíndrica
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
endurecida, pulida y con acabado natural
Llave del acero
1.4034
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diámetro del perno
10
L=Longitud
74
Carrera
S
10
Contratuerca
sin contratuerca
D2
33
D3
17
D4
11
D5
11 -0,01/-0,03
F x 30°
2,8
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
34
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
L4
4
SW1
22
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar que la clavija de bloqueo rebote, se debe utilizar la forma C o la forma D.
Los pernos de bloqueo Premium se caracterizan por los mayores requisitos de fabricación del perno de bloqueo y el casquillo roscado. Además, se ha añadido al casquillo roscado una función de centrado que puede utilizarse para aumentar la precisión de posicionamiento.
Los pernos de bloqueo Premium se caracterizan por los mayores requisitos de fabricación del perno de bloqueo y el casquillo roscado. Además, se ha añadido al casquillo roscado una función de centrado que puede utilizarse para aumentar la precisión de posicionamiento.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Botón de maniobra de termoplástico.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Montaje
Si se utiliza el centrado de casquillo roscado, se recomienda fabricar el asiento de la pieza de alojamiento antes del roscado.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Casquillo cilíndrico adecuado 03089.
Contratuerca 07212-…
Contratuerca 07212-…
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.