{"product":{"productId":"agid.16471","price":14.84,"name":"CASQUILLO CILÍNDRICO TA.4 D1=17, D=10,ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO, PULIDO YACAB"},"currency":"EUR"}
Casquillo
cilíndrico
acero inoxidable
endurecida, pulida y con acabado natural
- Accesorios para perno de bloqueo con clavija de bloqueo cilíndrica
- Alta precisión
Unidad de venta
14,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo
Tamaño
4
Versión 1
cilíndrico
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
endurecida, pulida y con acabado natural
D1=Rosca
17
D=Diámetro de perno de sujeció
10
L
11,5
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4034.
Versión
Versión de acero:
Bruñido, endurecido y pulido
Versión de acero inoxidable:
Acabado natural, endurecido y pulido
Bruñido, endurecido y pulido
Versión de acero inoxidable:
Acabado natural, endurecido y pulido
Indicación
Casquillo adecuado para perno de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cilíndrica 03089.
Montaje
Para aumentar la precisión de la coaxialidad, los soportes del casquillo y del perno de bloqueo de alta calidad se pueden fabricar de forma conjunta.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.