text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo
Tamaño
2
Versión 1
Cónico
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
endurecida, pulida y con acabado natural
D1=Rosca
10
D=Diámetro de perno de sujeció
6
L
7

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4034.

Versión
Versión de acero:
Bruñido, endurecido y pulido
Versión de acero inoxidable:
Acabado natural, endurecido y pulido
Indicación
Casquillo adecuado para perno de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cónica 03089.
Montaje
Para aumentar la precisión de la coaxialidad, los soportes del casquillo y del perno de bloqueo de alta calidad se pueden fabricar de forma conjunta.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron