{"product":{"productId":"agid.34218","price":0.94,"name":"ANILLO DISTANCIADOR, D=16, D1=21, L=4,ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Anillo distanciador
acero inoxidable
acabado natural
- Accesorios para pernos de bloqueo
- Ajuste a la distancia óptima
Unidad de venta
0,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo distanciador
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4305
D1=Diámetro exterior
21
D=Diámetro de perno de sujeció
16
L=Altura
4
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305 o 1.4404.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los anillos distanciadores permiten adaptar la longitud de la rosca de los pernos de bloqueo a la longitud de rosca requerida (espesor de pared) para las aplicaciones.
Indicación sobre el dibujo
1) Perno de bloqueo
2) Anillo distanciador
2) Anillo distanciador
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.