text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
AP
Tamaño
4
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
versión corta
Tipo de producto
con seguro roscado
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diámetro del perno
10
L=Longitud
61
Carrera S
10
Contratuerca
sin contratuerca
D2
33
F x 30°
2,8
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
32
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15
L1
15
L2
12
Modelo de forma
sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
SW1
22

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma CP.

La profundidad de montaje se puede adaptar exactamente a los componentes existentes mediante el seguro roscado, por lo que no se requiere ningún tope regulable.
Material

Diseño de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión de acero inoxidable:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.


Botón de maniobra de termoplástico.


Seguro roscado de poliamida.

Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.

Seguro roscado azul.
Indicación
El seguro roscado es un revestimiento de poliamida de sujeción que se aplica selectivamente (por puntos).
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron