text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
B
Tamaño
2
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
con empuñadura en T
Tipo de producto
con empuñadura en T
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
poliamida
COMP
rojo tráfico RAL 3020
Superficie cuerpo de base
endurecido
Llave del acero
1.4034
D1=Rosca
M12x1,5
D=Diámetro del perno
6
L=Longitud
58
A
50
B
15,5
Carrera S
6
Contratuerca
con contratuerca
F x 30°
1,8
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
14
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.

La protección contra torsión garantiza que la posición del perno con respecto al manguito no cambie. La inclinación de ataque permite un desacople automático del perno mediante fuerzas transversales unilaterales. El tornillo se suelta hasta la marca del perno, lo que permite un giro de la inclinación de ataque en la retícula de 60º.
Material

Versión de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión de acero inoxidable:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4034.



Empuñadura en T de termoplástico.

Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.


Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado con acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.

Empuñadura en T gris negruzco RAL7021 o rojo tráfico RAL3020
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron