{"product":{"productId":"agid.32542","price":5.54,"name":"PERNO DE BLOQUEO ECO VERSIÓN CORTA TA.1D1=M10, D=5, FORMA:D CON RANURA DEBLOQUEO CON, ACERO INOXIDABLE NOENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Con ranura de bloqueo
acero inoxidable
no endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Ideal para espacios reducidos
- Material: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
5,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
D
Tamaño
1
Versión 1
Con ranura de bloqueo
Versión 2
Eco
Tipo de
producto
versión corta
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
no endurecido
D1=Rosca
M10
D=Diámetro del perno
5
L=Longitud
34,5
Carrera
S
5
Contratuerca
con contratuerca
D2
21
F x 30°
1,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
L1
8
L2
7
Modelo
de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Par de
apriete
máx. Nm
7
SW1
13
SW2
17
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar que la clavija de bloqueo rebote, se debe utilizar la forma C o la forma D.
Gracias al seguro roscado, la profundidad de instalación puede adaptarse con precisión a los componentes existentes, por lo que no es necesario realizar ningún tope.
Los pernos de bloqueo con rosca estándar y clavijas de bloqueo sin rectificar ni endurecer son una alternativa económica a los pernos de bloqueo existentes. Esta precisión es suficiente para muchas aplicaciones. Las menores tolerancias de fabricación también hacen que los productos sean menos sensibles a los errores de alineación que pueden producirse al alinear las clavijas de bloqueo con la perforación en la parte opuesta complementaria.
Gracias al seguro roscado, la profundidad de instalación puede adaptarse con precisión a los componentes existentes, por lo que no es necesario realizar ningún tope.
Los pernos de bloqueo con rosca estándar y clavijas de bloqueo sin rectificar ni endurecer son una alternativa económica a los pernos de bloqueo existentes. Esta precisión es suficiente para muchas aplicaciones. Las menores tolerancias de fabricación también hacen que los productos sean menos sensibles a los errores de alineación que pueden producirse al alinear las clavijas de bloqueo con la perforación en la parte opuesta complementaria.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado de acero de corte libre.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado de azul pasivado.
Clavija de bloqueo no endurecida, de acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, de acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Casquillo roscado de azul pasivado.
Clavija de bloqueo no endurecida, de acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, de acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Indicación
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.