{"product":{"productId":"agid.19843","price":12.74,"name":"PERNO DE BLOQUEO CON ANILLO MARCADORTA.1 D1=M10X1, D=5, FORMA:B SIN RANURADE BLOQUEO CON CONTRATUERCA, ACEROENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero
endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Marca de bloqueo como ayuda visual para la posición de enclavamiento deseada
Unidad de venta
12,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
B
Tamaño
1
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
with marker ring
Tipo de
producto
con marca de bloqueo
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
termoplástico
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Rosca
M10x1
D=Diámetro del perno
5
L=Longitud
43,5
Carrera
S
5
Contratuerca
con contratuerca
D2
21
F x 30°
1,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
SW2
17
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.
Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.
Material
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Botón de maniobra de termoplástico.
Marca de bloqueo de aluminio.
Botón de maniobra de termoplástico.
Marca de bloqueo de aluminio.
Versión
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Marca de bloqueo anodizada en rojo.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Marca de bloqueo anodizada en rojo.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Anillo de marcación
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.