text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
B
Tamaño
3
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
with marker ring
Tipo de producto
con marca de bloqueo
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M16x1,5
D=Diámetro del perno
8
L=Longitud
68
Carrera S
8
Contratuerca
con contratuerca
D2
33
F x 30°
2,3
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
35
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
SW2
24

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.
Material
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Botón de maniobra de termoplástico.

Marca de bloqueo de aluminio.
Versión
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.

Marca de bloqueo anodizada en rojo.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Anillo de marcación
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron